ZHCSYJ0AA April 1999 – October 2025 SN74LVC1G14
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
该单路施密特触发反相器设计在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。
SN74LVC1G14 器件包含一个逆变器并可执行布尔函数 Y = A。该器件可作为具有施密特触发输入的独立逆变器,因此该器件针对正向 (VT+) 和负向 (VT–) 信号具有不同的输入阈值电平,可提供磁滞 (ΔVT),从而使器件能够耐受慢速或高噪声输入信号。
NanoFree™ 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流回流到器件中,从而防止损坏器件。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(标称值)(3) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC1G14 | DBV(SOT-23,5) | 2.90mm × 2.80mm | 2.90mm × 1.60mm |
| DCK(SC70,5) | 2.00mm × 2.10mm | 2.00mm × 1.25mm | |
| DRL(SOT-5X3,5) | 1.60mm × 1.60mm | 1.60mm × 1.20mm | |
| DRY(USON,6) | 1.45mm × 1.00mm | 1.45mm × 1.00mm | |
| DSF(X2SON,6) | 1.00mm × 1.00mm | 1.00mm × 1.00mm | |
| YZP(DSBGA,5) | 1.75mm × 1.75mm | 1.39mm × 0.89mm | |
| YZV (DSBGA,4) | 1.25mm × 1.25mm | 0.89mm × 0.89mm | |
| DPW(X2SON,5) | 0.80mm × 0.80mm | 0.80mm × 0.80mm |
逻辑图(正逻辑)
逻辑图(正逻辑)