SCES223U April 1999 – August 2026 SN74LVC1G125
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | VCC = 1.8V ± 0.15V | VCC = 2.5V ± 0.2V | VCC = 3.3V ± 0.3V | VCC = 5V ± 0.5V | UNIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| tpd | A | Y | 2.8 | 9 | 1.2 | 5.5 | 1 | 4.5 | 1 | 4 | ns |
| ten | OE | Y | 3.3 | 10.1 | 1.5 | 6.6 | 1 | 5.3 | 1 | 5 | ns |
| tdis | OE | Y | 1.3 | 9.2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4.2 | ns |