ZHCSYI9AF April 1999 – October 2025 SN74LVC1G04
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | -40°C 至 85°C | 建议 –40°C 至 125°C | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VOH | IOH = –100μA | 1.65V 至 5.5V | VCC – 0.1 | VCC – 0.1 | V | ||||||
| IOH = -4mA | 1.65V | 1.2 | 1.2 | ||||||||
| IOH = -8mA | 2.3V | 1.9 | 1.9 | ||||||||
| IOH = -16mA | 3V | 2.4 | 2.4 | ||||||||
| IOH = -24mA | 2.3 | 2.3 | |||||||||
| IOH = -32mA | 4.5V | 3.8 | 3.8 | ||||||||
| VOL | IOL = 100μA | 1.65V 至 5.5V | 0.1 | 0.1 | V | ||||||
| IOL = 4mA | 1.65V | 0.45 | 0.45 | ||||||||
| IOL = 8mA | 2.3V | 0.3 | 0.3 | ||||||||
| IOL = 16mA | 3V | 0.4 | 0.4 | ||||||||
| IOL = 24mA | 0.55 | 0.55 | |||||||||
| IOL = 32mA | 4.5V | 0.55 | 0.55 | ||||||||
| II | A 输入 | VI = 5.5V 或 GND | 0 至 5.5V | ±5 | ±5 | μA | |||||
| Ioff | VI 或 VO = 5.5V | 0 | ±10 | ±10 | μA | ||||||
| ICC | VI = 5.5V 或 GND | IO = 0 | 1.65V 至 5.5V | 10 | 10 | μA | |||||
| ΔICC | 一个输入电压为 VCC – 0.6V, 其他输入电压为 VCC 或 GND | 3V 至 5.5V | 500 | 500 | μA | ||||||
| Ci | VI = VCC 或 GND | 3.3V | 3.5 | 3.50 | pF | ||||||