10 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLAE (June 2025)to RevisionAF (October 2025)
- 将 DCK 封装的结至环境热阻值从:229°C/W 更改为:371.0°C/WGo
- 将 DCK 封装的结至外壳(顶部)热阻值从:93°C/W 更改为:297.5°C/WGo
- 将 DCK 封装的结至电路板热阻值从:65°C/W 更改为:258.6°C/WGo
- 将 DCK 封装的结至顶部特征值从:2°C/W 更改为:195.6°C/WGo
- 将 DCK 封装的结至电路板特征值从:64°C/W 更改为:256.2°C/WGo
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLAD (April 2014)to RevisionAE (June 2025)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 将器件信息 表更改为封装信息
Go
- 将 Tstg 移至绝对最大额定值表中Go
- 将处理额定值更改为 ESD 等级Go
- 将 DBV 封装的结至环境热阻值从:278°C/W 更改为:357.1°C/WGo
- 将 DBV 封装的结至外壳(顶部)热阻值从:164°C/W 更改为:263.7°C/WGo
- 将 DBV 封装的结至电路板热阻值从:62°C/W 更改为:264.4°C/WGo
- 将 DBV 封装的结至顶部特征值从:44°C/W 更改为:195.6°C/WGo
- 将 DBV 封装的结至电路板特征值从:62°C/W 更改为:262.2°C/WGo