ZHCSUM6T January 2015 – September 2024 SN74LVC125A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这款四路总线缓冲门可在 1.65V 至 3.6V VCC 下运行。
SN74LVC125A 器件具有提供三态输出的独立线路驱动器。当每个输出的相关输出使能 (OE) 输入为高电平时,输出被禁用。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE应通过一个上拉电阻器被连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。
输入可以由 3.3V 或 5V 器件驱动。此功能允许在 3.3V/5V 的混合系统环境中将该器件用作转换器。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 封装尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC125A | BQA(WQFN,14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
| D(SOIC,14) | 8.6mm × 6mm | 8.65mm × 3.91mm | |
| DB(SSOP,14) | 6.20mm × 7.8mm | 6.20mm x 5.30mm | |
| NS(SOP,14) | 10.2mm × 7.8mm | 10.30mm x 5.30mm | |
| PW(TSSOP,14) | 5.00mm x 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
| RGY(VQFN,14) | 3.50mm × 3.50mm | 3.50mm × 3.50mm |
简化版原理图