ZHCSUM6T January 2015 – September 2024 SN74LVC125A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 4-1 D、DB、NS 或 PW 封装(顶视图)
图 4-2 BQA 或 RGY 封装(顶视图)| 引脚 | I/O(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| 1OE | 1 | 输入 | 输出使能 |
| 1A | 2 | 输入 | 输入 A |
| 1Y | 3 | 输出 | 输出 Y |
| 2OE | 4 | 输入 | 输出使能 |
| 2A | 5 | 输入 | 输入 A |
| 2Y | 6 | 输出 | 输出 Y |
| GND | 7 | — | 地 |
| 3Y | 8 | 输出 | 输出 Y |
| 3A | 9 | 输入 | 输入 A |
| 3OE | 10 | 输入 | 输出使能 |
| 4Y | 11 | 输出 | 输出 Y |
| 4A | 12 | 输入 | 输入 A |
| 4OE | 13 | 输入 | 输出使能 |
| VCC | 14 | — | 正电源 |