ZHCSUR6O January 1993 – July 2025 SN74LVC112A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 +85°C | -40°C 至 +125°C | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| VOH | IOH = –100μA | 1.65V 至 3.6V | VCC – 0.2 | VCC – 0.2 | VCC – 0.2 | V | |||||
| IOH = -4mA | 1.65V | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||
| IOH = -8mA | 2.3V | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||
| IOH = -12mA | 2.7V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||
| 3V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||
| IOH = -24mA | 3V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||
| VOL | IOL = 100μA | 1.65V 至 3.6V | 0.2 | 0.2 | 0.2 | V | |||||
| IOL = 4mA | 1.65V | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||||||
| IOL = 8mA | 2.3V | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||
| IOL = 12mA | 2.7V | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||
| IOL = 24mA | 3V | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||||||
| II | VI = 5.5V 或 GND | 3.6V | ±5 | ±5 | ±5 | μA | |||||
| ICC | VI = VCC 或 GND, | IO = 0 | 3.6V | 10 | 10 | 10 | μA | ||||
| ΔICC | 一个输入电压为 VCC – 0.6V, 其他输入电压为 VCC 或 GND | 2.7V 至 3.6V | 500 | 500 | 500 | μA | |||||
| Ci | VI = VCC 或 GND | 3.3V | 4.5 | pF | |||||||