ZHCSUR6O January 1993 – July 2025 SN74LVC112A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这款双路负边沿触发式 J-K 触发器需在 1.65V 至 3.6V VCC 下运行。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC112A | DB(SSOP,16) | 6.20mm × 7.8mm | 6.20mm × 5.30mm |
| PW(TSSOP,16) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
| DGV(TVSOP,16) | 3.6mm × 6.4mm | 3.60mm x 4.40mm | |
| NS(SOP,16) | 10.2mm × 7.8mm | 10.20mm x 5.30mm | |
| D(SOIC,16) | 9.90mm × 6mm | 9.90mm × 3.90mm |
简化版原理图