ZHCSS66 may 2023 SN74LV4T32
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| tPHL | A 或 B | Y | CL = 15pF | 4.3 | 6 | 1 | 7.3 | nS | ||
| tPLH | A 或 B | Y | CL = 15pF | 4.3 | 6 | 1 | 7.3 | nS | ||
| tPHL | A 或 B | Y | CL = 50pF | 5.6 | 8 | 1 | 9.7 | nS | ||
| tPLH | A 或 B | Y | CL = 50pF | 5.6 | 8 | 1 | 9.7 | nS | ||