ZHCSS66 may 2023 SN74LV4T32
PRODUCTION DATA
SN74LV4T32 包含四个具有施密特触发输入的独立双输入或门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A + B。输出电平以电源电压 (VCC) 为基准,并且支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的升压转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现降压转换(例如 3.3V 至 2.5V 输出)。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74LV4T32 | BQA(WQFN,14) | 3.00mm x 2.50mm |
| PW(TSSOP,14) | 5.00mm × 4.40mm |
简化逻辑图(正逻辑)