ZHCSS66 may 2023 SN74LV4T32
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| tPHL | A 或 B | Y | CL = 15pF | 7.1 | 11.3 | 1 | 13.4 | nS | ||
| tPLH | A 或 B | Y | CL = 15pF | 7.1 | 11.3 | 1 | 13.4 | nS | ||
| tPHL | A 或 B | Y | CL = 50pF | 9.2 | 14.1 | 1 | 16.9 | nS | ||
| tPLH | A 或 B | Y | CL = 50pF | 9.2 | 14.1 | 1 | 16.9 | nS | ||