ZHCSWG2F September 2000 – May 2024 SN74LV20A
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCC | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = -50µA | 2V 至 5.5V | VCC - 0.1 | V | |||
| IOH = -2mA | 2.3V | 2 | ||||||
| IOH = -6mA | 3V | 2.48 | ||||||
| IOH = -12mA | 4.5V | 3.8 | ||||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 50µA | 2V 至 5.5V | 0.1 | V | |||
| IOL = 2mA | 2.3V | 0.4 | ||||||
| IOL = 6mA | 3V | 0.44 | ||||||
| IOL = 12mA | 4.5V | 0.55 | ||||||
| II | 输入漏电流 | VI = 5.5V 或 GND | 0V 至 5.5V | ±1 | µA | |||
| ICC | 电源电流 | VI = VCC 或 GND, | IO = 0 | 5.5V | 20 | µA | ||
| Ioff | 关断状态漏电流 | VI 或 VO = 0V 至 5.5 V | 0V | 5 | µA | |||
| Ci | 输入电容 | VI = VCC 或 GND | 3.3V | 1.9 | pF | |||