ZHCSWG2F September 2000 – May 2024 SN74LV20A
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 3-1 SN74LV20A D、DB、DGV、NS 或 PW 封装;14 引脚 SOIC、SSOP、TVSOP、SOP 或 TSSOP(顶视图)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| 1A | 1 | I | 1A 输入 |
| 1B | 2 | I | 1B 输入 |
| NC | 3 | — | 无内部连接 |
| 1C | 4 | I | 1C 输入 |
| 1D | 5 | I | 1D 输入 |
| 1Y | 6 | O | 1Y 输出 |
| 2Y | 8 | O | 2Y 输出 |
| 2A | 9 | I | 2A 输入 |
| 2B | 10 | I | 2B 输入 |
| NC | 11 | — | 无内部连接 |
| 2C | 12 | I | 2C 输入 |
| 2D | 13 | I | 2D 输入 |
| GND | 7 | — | 接地引脚 |
| VCC | 14 | — | 电源引脚 |