ZHCSWG2F September 2000 – May 2024 SN74LV20A
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这些双路 4 输入正与非门可在 2V 至 5.5V VCC 电压下运行。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74LV20A | DGV(TVSOP,14) | 3.60mm x 6.4mm | 3.60mm x 4.4mm |
| D(SOIC,14) | 8.65mm x 6mm | 8.65mm x 3.9mm | |
| NS(SOP,14) | 10.20mm x 7.8mm | 10.3mm x 5.3mm | |
| DB(SSOP,14) | 6.20mm x 7.8mm | 6.20mm x 5.3mm | |
| PW(TSSOP,14) | 5.00mm x 6.4mm | 5.00mm x 4.4mm |