ZHCSWG2F September 2000 – May 2024 SN74LV20A
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 从 (输入) |
至 (输出) |
负载 电容 |
TA = 25°C | SN74LV20A | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| tpd | A、B、C 或 D | Y | CL = 15pF | 4.9 | 6.6 | 1 | 8 | ns | |
| tpd | A、B、C 或 D | Y | CL = 50pF | 6.5 | 10.1 | 1 | 11.5 | ||