ZHCSXQ6G April 1998 – January 2025 SN74LV163A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| TA = 25°C | SN74LV163A | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| tw | 脉冲持续时间,CLK 高电平或低电平 | 5 | 5 | ns | |||
| tsu | CLK↑ 前的建立时间 | CLR | 3.5 | 3.5 | ns | ||
| 数据(A、B、C、D) | 4.5 | 4.5 | |||||
| ENP、ENT | 5 | 6 | |||||
| LOAD 为低电平 | 5 | 6 | |||||
| th | 保持时间、CLK↑ 之后的所有同步输入 | 1 | 1 | ns | |||