ZHCSXQ6G April 1998 – January 2025 SN74LV163A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压范围 | -0.5 | 7 | V | |
| VI(2) | 输入电压范围 | -0.5 | 7 | V | |
| VO(2) | 在高电平或低电平状态下施加的输出电压范围 | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
| VO(2) | 在断电状态对任一输出施加的电压范围 | -0.5 | 7 | V | |
| IIK | 输入钳位电流 | (VI < 0) | -20 | mA | |
| IOK | 输出钳位电流 | (VO < 0) | -50 | mA | |
| IO | 持续输出电流 | (VO = 0 至 VCC) | ±25 | mA | |
| 通过 VCC 或 GND 的持续电流 | ±50 | mA | |||
| Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | °C | |