ZHCSXQ6G April   1998  – January 2025 SN74LV163A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 说明
  4. 引脚配置和功能
  5. 规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  ESD 等级
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  热性能信息
    5. 4.5  电气特性
    6. 4.6  时序要求,VCC = 2.5V ± 0.2V
    7. 4.7  时序要求,VCC = 3.3V ± 0.3V
    8. 4.8  时序要求,VCC = 5V ± 0.5V
    9. 4.9  开关特性,VCC = 2.5V ± 0.2V
    10. 4.10 开关特性,VCC = 3.3V ± 0.3V
    11. 4.11 开关特性,VCC = 5V ± 0.5V
    12. 4.12 噪声特性
    13. 4.13 工作特性
    14. 4.14 典型的清零、预设、计数和抑制序列
  6. 参数测量信息
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
    2. 7.2 布局
      1. 7.2.1 布局指南
      2. 7.2.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • PW|16
  • DB|16
  • NS|16
  • RGY|16
  • D|16
  • DGV|16
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

概述

LV163A 器件是一款 4 位同步二进制计数器,可在 2V 至 5.5V VCC 下运行。

这些可预置的同步计数器具有内部进位超前功能,适用于高速计数设计。'LV163A 器件为 4 位二进制计数器。同步操作是通过让所有触发器同时计时来实现,这样输出变化就能与计数使能 (ENP、ENT) 输入和内部门控的指示相互同步。这个运行模式消除了通常与同步(纹波时钟)计数器相关的输出计数尖峰。缓冲时钟 (CLK) 输入在时钟波形的上升沿(正向)触发四个触发器。

这些计数器完全可编程;这意味着它们可以预设为 0 到 9 或者 0 到 15 之间的任何数字。由于预置是同步的,当负载输入端设为低电平时,会禁用计数器,并导致输出与下一个时钟脉冲后的设置数据一致,而无论使能输入端的电平如何。

LV163A 器件的清零功能是同步的。当清零 (CLR) 输入端为低电平时,在 CLK 下一次从低到高转换后,所有四个触发器输出都会设为低电平,无论使能输入端的电平如何。通过将 Q 输出解码为所需的最大计数,同步清零功能可以轻松修改计数长度。用于解码的栅极的低电平有效输出连接到 CLR,以将计数器同步清零至 0000 (LLLL)。

进位超前电路支持将级联计数器用于 n 位同步应用,而无需额外的选通。ENP、ENT 和纹波进位输出 (RCO) 对于实现此函数非常重要。ENP 和 ENT 都必须为高电平才能计数,并且 ENT 被前馈以启用 RCO。启用 RCO 会在计数达到最大值(9 或 15 且 QA 处于高电平)时产生高电平脉冲。这个高电平溢出纹波进位脉冲可用于启用连续级联级。无论 CLK 电平如何,都允许在 ENP 或 ENT 上进行转换。

这些计数器具有一个完全独立的时钟电路。改变运行模式的控制输入(ENP、ENT 或 LOAD)上的变化对于计数器在计时发生前的内容没有影响。计数器的功能(无论是启用、禁用、加载还是计数)只能由符合稳定设置和保持时间要求的条件控制。

这些器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件断电时防止电流回流损坏器件。