ZHCSVT7J March 1998 – April 2024 SN74LV126A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | TA = 25°C | MIN | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | |||||||
| tpd | A | Y | CL = 15pF | 5 | 8 | 1 | 9.5 | ns | |
| ten | OE | 5.1 | 8 | 1 | 9.5 | ||||
| tdis | OE | 4.4 | 9.7 | 1 | 11.5 | ||||
| tpd | A | Y | CL = 50pF | 6.4 | 11.5 | 1 | 13 | ns | |
| ten | OE | 6.6 | 11.5 | 1 | 13 | ||||
| tdis | OE | 6.1 | 13.2 | 1 | 15 | ||||
| tsk(o) | 1.5 | 1.5 | |||||||