ZHCSVT7J March 1998 – April 2024 SN74LV126A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| VOL(P) | Quiet output, maximum dynamic VOL | 0.3 | 0.8 | V | |
| VOL(V) | Quiet output, minimum dynamic VOL | –0.2 | –0.8 | ||
| VOH(V) | Quiet output, minimum dynamic VOH | 3.1 | |||
| VIH(D) | High-level dynamic input voltage | 2.31 | |||
| VIL(D) | Low-level dynamic input voltage | 0.97 | |||