ZHCSQI8O December 1997 – May 2022 SN74LV125A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER(1) | SN74LV125A | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | |||
| VOL(P) | Quiet output, maximum dynamic VOL | 0.4 | 0.8 | V | |
| VOL(V) | Quiet output, minimum dynamic VOL | –0.3 | –0.8 | V | |
| VOH(V) | Quiet output, minimum dynamic VOH | 3 | V | ||
| VIH(D) | High-level dynamic input voltage | 2.31 | V | ||
| VIL(D) | Low-level dynamic input voltage | 0.99 | V | ||