ZHCSQI8O December 1997 – May 2022 SN74LV125A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74LV125A 四路总线缓冲门专为 2V 至 5.5V VCC 运行而设计。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74LV125A | DGV (TVSOP, 14) | 3.60mm x 4.40mm |
| D (SOIC, 14) | 8.65mm × 3.90mm | |
| NS (SO, 14) | 10.20mm x 5.30mm | |
| DB (SSOP, 14) | 6.20mm x 5.30mm | |
| PW (TSSOP, 14) | 5.00mm x 4.40mm |