ZHCSQI8O December 1997 – May 2022 SN74LV125A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | TA = 25°C | –40°C to 85°C | –40°C to 125°C | UNIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
| tpd | A | Y | CL = 15 pF | 4.8(1) | 8(1) | 1 | 9.5 | 1 | 11 | ns | |
| ten | OE | Y | 4.8(1) | 8(1) | 1 | 9.5 | 1 | 10.5 | |||
| tdis | OE | Y | 4.1(1) | 9.7(1) | 1 | 11.5 | 1 | 12.5 | |||
| tpd | A | Y | CL = 50 pF | 6.1 | 11.5 | 1 | 13 | 1 | 14.5 | ns | |
| ten | OE | Y | 6.2 | 11.5 | 1 | 13 | 1 | 14 | |||
| tdis | OE | Y | 5.5 | 13.2 | 1 | 15 | 1 | 16 | |||
| tsk(o) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||