ZHCSXP3E December 1982 – December 2024 SN54HC393 , SN74HC393
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN54HC393 J 或 W 封装,14 引脚 CDIP 或 CFP;
| 引脚 | 类型1 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| 1CLK | 1 | I | 计数器 1 时钟输入 |
| 1CLR | 2 | I | 计数器 1 清零输入 |
| 1QA | 3 | O | 计数器 1 A 输出 |
| 1QB | 4 | O | 计数器 1 B 输出 |
| 1QC | 5 | O | 计数器 1 B 输出 |
| 1QD | 6 | O | 计数器 1 B 输出 |
| GND | 7 | G | 接地 |
| 2QD | 8 | O | 计数器 2 D 输出 |
| 2QC | 9 | O | 计数器 2 C 输出 |
| 2QB | 10 | O | 计数器 2 B 输出 |
| 2QA | 11 | O | 计数器 2 A 输出 |
| 2CLR | 12 | I | 计数器 2 清零输入 |
| 2CLK | 13 | I | 计数器 2 时钟输入 |
| VCC | 14 | P | VCC |