ZHCSXP3E December 1982 – December 2024 SN54HC393 , SN74HC393
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | VCC | TA = 25°C | SN54HC393 | SN74HC393 | 单位 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
| fmax | CLK | QA | 2V | 6 | 10 | 4.2 | 5 | MHz | ||||||||||||
| 4.5V | 31 | 50 | 21 | 25 | ||||||||||||||||
| 6V | 36 | 60 | 25 | 28 | ||||||||||||||||
| tpd | CLK | QA | 2V | 50 | 120 | 180 | 150 | ns | ||||||||||||
| 4.5V | 15 | 24 | 36 | 30 | ||||||||||||||||
| 6V | 13 | 20 | 31 | 26 | ||||||||||||||||
| QB | 2V | 72 | 190 | 285 | 240 | |||||||||||||||
| 4.5V | 22 | 38 | 57 | 47 | ||||||||||||||||
| 6V | 18 | 32 | 48 | 40 | ||||||||||||||||
| QC | 2V | 91 | 240 | 360 | 300 | |||||||||||||||
| 4.5V | 28 | 48 | 72 | 60 | ||||||||||||||||
| 6V | 22 | 41 | 61 | 51 | ||||||||||||||||
| QD | 2V | 100 | 290 | 430 | 360 | |||||||||||||||
| 4.5V | 32 | 58 | 87 | 72 | ||||||||||||||||
| 6V | 24 | 50 | 74 | 62 | ||||||||||||||||
| tPHL | CLR | 不限 | 2V | 45 | 165 | 250 | 205 | |||||||||||||
| 4.5V | 17 | 33 | 49 | 41 | ||||||||||||||||
| 6V | 14 | 28 | 42 | 35 | ||||||||||||||||
| tt | 不限 | 2V | 28 | 75 | 110 | 95 | ns | |||||||||||||
| 4.5V | 8 | 15 | 22 | 19 | ||||||||||||||||
| 6V | 6 | 13 | 19 | 16 | ||||||||||||||||