ZHCSXP3E December 1982 – December 2024 SN54HC393 , SN74HC393
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | VCC | TA = 25°C | SN54HC393 | SN74HC393 | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||||
| fclock | 时钟频率 | 2V | 6 | 4.2 | 5 | MHz | |||||
| 4.5V | 31 | 21 | 25 | ||||||||
| 6V | 36 | 25 | 28 | ||||||||
| tw | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平 | 2V | 80 | 120 | 100 | ns | ||||
| 4.5V | 16 | 24 | 20 | ||||||||
| 6V | 14 | 20 | 18 | ||||||||
| CLR 高电平 | 2V | 80 | 120 | 100 | |||||||
| 4.5V | 16 | 24 | 20 | ||||||||
| 6V | 14 | 20 | 18 | ||||||||
| tsu | 安装时间,清零功能失效 | 2V | 25 | 25 | 25 | ns | |||||
| 4.5V | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 6V | 5 | 5 | 5 | ||||||||