ZHCSXP3E December 1982 – December 2024 SN54HC393 , SN74HC393
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | SN54HC393 | SN74HC393 | 单位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||||||
| VOH | VI = VIH 或 VIL | IOH=-20μA | 2V | 1.9 | 1.998 | 1.9 | 1.9 | V | ||||||
| 4.5V | 4.4 | 4.499 | 4.4 | 4.4 | ||||||||||
| 6V | 5.9 | 5.999 | 5.9 | 5.9 | ||||||||||
| IOH = -4mA | 4.5V | 3.98 | 4.3 | 3.7 | 3.84 | |||||||||
| IOH = -5.2mA | 6V | 5.48 | 5.8 | 5.2 | 5.34 | |||||||||
| VOL | VI = VIH 或 VIL | IOL = 20μA | 2V | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | ||||||
| 4.5V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
| 6 | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
| IOL = 4mA | 4.5V | 0.17 | 0.26 | 0.4 | 0.33 | |||||||||
| IOL = 5.2mA | 6V | 0.15 | 0.26 | 0.4 | 0.33 | |||||||||
| II | VI = VCC 或 0 | 6V | ±0.1 | ±100 | ±1000 | ±1000 | nA | |||||||
| ICC | VI = VCC 或 0 | IO = 0 | 6V | 8 | 160 | 80 | μA | |||||||
| Ci | 2V 至 6V | 3 | 10 | 10 | 10 | pF | ||||||||