ZHCSIG9E September 2003 – December 2024 SN74CB3Q3257
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74CB3Q3257 器件是一款高带宽 FET 总线开关,此开关利用一个电荷泵来提升通道晶体管的栅极电压,从而提供一个平缓的低通态电阻 (ron)。平缓的低通态电阻可实现超小的传播延迟,并且支持在数据输入/输出 (I/O) 端口上进行轨到轨开关。该器件还具有低的数据 I/O 电容,以更大限度地减少数据总线上的容性负载和信号失真。SN74CB3Q3257 器件专为支持高带宽应用而设计,提供优化的接口解决方案,非常适合宽带通信、网络和数据密集型计算系统。
SN74CB3Q3257 器件组织为两个具有独立输出使能(1 OE、2 OE)输入的 4 选 1 多路复用器/多路信号分离器。选择(S0、S1)输入可控制每个多路复用器/多路信号分离器的数据路径。当 OE 为低电平时,使能相关的多路复用器/多路信号分离器,且 A 端口连接至 B 端口,从而实现两个端口之间的双向数据流。当 OE 为高电平时,禁用相关的多路复用器/多路信号分离器,且在 A 和 B 端口之间存在高阻抗状态。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可防止在器件断电时电流回流对器件造成损坏。该器件可在关断时提供隔离。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE应通过一个上拉电阻器被连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。