ZHCSIG9E September 2003 – December 2024 SN74CB3Q3257
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值(2) | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIK | VCC = 3.6V,II = –18mA | -1.8 | V | |||||
| IIN | 控制输入 | VCC = 3.6V,VIN = 0 至 5.5V | ±1 | µA | ||||
| IOZ(3) | VCC = 3.6V,VO = 0 至 5.5V, VI = 0,开关断开 VIN = VCC 或 GND | ±1 | µA | |||||
| Ioff | VCC = 0,VO = 0 至 5.5V,VI = 0 | 1 | µA | |||||
| ICC | VCC = 3.6V,II/O = 0, 开关导通或关断,VIN = VCC 或 GND | 0.7 | 1.5 | mA | ||||
| ΔICC(4) | 控制输入 | VCC = 3.6V,一个输入电压为 3V,其他输入电压为 VCC 或 GND | 30 | µA | ||||
| ICCD(5) | 每个控制输入 | VCC = 3.6V,A 和 B 端口开路, 控制输入开关为 50% 占空比 | 0.3 | 0.35 | mA/MHz | |||
| Cin | 控制输入 | VCC = 3.3V,VIN = 5.5V、3.3V 或 0 | 2.5 | 3.5 | pF | |||
| Cio(OFF) | A 端口 | VCC = 3.3V,开关关断, VIN = VCC 或 GND,VI/O = 5.5V、3.3V 或 0 | 5.5 | 7 | pF | |||
| B 端口 | VCC = 3.3V,开关关断, VIN = VCC 或 GND,VI/O = 5.5V、3.3V 或 0 | 3.5 | 5 | pF | ||||
| Cio(ON) | A 端口 | VCC = 3.3V,开关导通, VIN = VCC 或 GND,VI/O = 5.5V、3.3V 或 0 | 10.5 | 13 | pF | |||
| B 端口 | 10.5 | 13 | ||||||
| ron(6) | VCC = 2.3V, VCC = 2.5V 时的典型值 | VI = 0,IO = 30mA | 4 | 8 | Ω | |||
| VI = 1.7V,IO = -15mA | 4 | 9 | ||||||
| VCC = 3V | VI = 0,IO = 30mA | 4 | 6 | |||||
| VI = 2.4V,IO = -15mA | 4 | 8 | ||||||