ZHCSIF2C October 2003 – June 2018 SN74CB3Q3253
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74CB3Q3253 器件是一款高带宽 FET 总线开关,此开关利用一个电荷泵来提升通道晶体管的栅极电压,从而提供一个平缓的低通态电阻 (ron)。平缓的低通态电阻可实现最小传播延迟,并且支持在数据输入/输出 (I/O) 端口上进行轨至轨开关。
| 器件编号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74CB3Q3253DBQ | SSOP (16) | 4.90mm × 3.90mm |
| SN74CB3Q3253DGV | TVSOP (16) | 3.60mm × 4.40mm |
| SN74CB3Q3253RGY | VQFN (16) | 4.00mm × 3.50mm |
| SN74CB3Q3253PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |