ZHCSQU3A May 2004 – July 2022 SN74CB3Q16211
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74CB3Q16211 器件配置为两个具有独立输出使能(1 OE、2 OE)输入的 12 位总线开关。它即可用作 24 个 12 位总线开关,也可用作 1 个 2 位总线开关。当 OE 为低电平时,相关 12 位总线开关打开,并且 A 端口被连接至 B 端口,从而实现两个端口之间的双向数据流。当 OE 为高电平时,相关 12 位总线开关关闭,并且在 A 与 B 端口之间存在高阻抗状态。
该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路可防止在器件断电时电流回流对器件造成损坏。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应通过一个上拉电阻器被连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力来决定。
输入 OE |
输入/输出 A |
功能 |
---|---|---|
L | B | 端口 A = 端口 B |
H | Z | 断开 |