ZHCSLC7A May 2020 – February 2024 SN74AXC2T245
PRODUCTION DATA
| 参数 | 自 | 至 | 测试条件: | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 ± 0.05V | 0.8 ± 0.04V | 0.9 ± 0.045V | 1.2V ± 0.1V | 1.5V ± 0.1V | 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | ||||||||||||||
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||||
| tpd | 传播延迟 | A | B | -40°C 至 85°C | 0.5 | 84 | 0.5 | 50 | 0.5 | 39 | 0.5 | 15 | 0.5 | 10 | 0.5 | 9 | 0.5 | 7 | 0.5 | 8 | ns |
| -40°C 至 125°C | 0.5 | 84 | 0.5 | 50 | 0.5 | 39 | 0.5 | 15 | 0.5 | 11 | 0.5 | 9 | 0.5 | 8 | 0.5 | 8 | |||||
| B | A | -40°C 至 85°C | 0.5 | 50 | 0.5 | 33 | 0.5 | 23 | 0.5 | 15 | 0.5 | 12 | 0.5 | 10 | 0.5 | 8 | 0.5 | 7 | |||
| -40°C 至 125°C | 0.5 | 50 | 0.5 | 33 | 0.5 | 23 | 0.5 | 15 | 0.5 | 12 | 0.5 | 10 | 0.5 | 8 | 0.5 | 7 | |||||
| tdis | 禁用时间 | OE | A | -40°C 至 85°C | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | ns |
| -40°C 至 125°C | 0.5 | 26 | 0.5 | 26 | 0.5 | 26 | 0.5 | 26 | 0.5 | 26 | 0.5 | 26 | 0.5 | 26 | 0.5 | 26 | |||||
| OE | B | -40°C 至 85°C | 0.5 | 110Ω | 0.5 | 83 | 0.5 | 69 | 0.5 | 27 | 0.5 | 20 | 0.5 | 18 | 0.5 | 15 | 0.5 | 15 | |||
| -40°C 至 125°C | 0.5 | 110Ω | 0.5 | 84 | 0.5 | 70 | 0.5 | 28 | 0.5 | 22 | 0.5 | 20 | 0.5 | 16 | 0.5 | 16 | |||||
| ten | 启用时间 | OE | A | -40°C 至 85°C | 0.5 | 29 | 0.5 | 29 | 0.5 | 29 | 0.5 | 29 | 0.5 | 29 | 0.5 | 29 | 0.5 | 29 | 0.5 | 29 | ns |
| -40°C 至 125°C | 0.5 | 30 | 0.5 | 30 | 0.5 | 30 | 0.5 | 30 | 0.5 | 30 | 0.5 | 30 | 0.5 | 30 | 0.5 | 30 | |||||
| OE | B | -40°C 至 85°C | 0.5 | 154 | 0.5 | 102 | 0.5 | 70 | 0.5 | 37 | 0.5 | 25 | 0.5 | 20 | 0.5 | 15 | 0.5 | 13 | |||
| -40°C 至 125°C | 0.5 | 165 | 0.5 | 112 | 0.5 | 83 | 0.5 | 43 | 0.5 | 28 | 0.5 | 22 | 0.5 | 17 | 0.5 | 15 | |||||