ZHCSLC7A May 2020 – February 2024 SN74AXC2T245
PRODUCTION DATA
标准 CMOS 输入为高阻抗,通常建模为与输入电容并联的电阻器,如节 5.5 中所示。最坏情况下的电阻是根据节 5.1 中给出的最大输入电压和节 5.5 中给出的最大输入漏电流,使用欧姆定律 (R = V ÷ I) 计算得出的。
施加到输入端的信号需要具有快速的边沿速率(由节 5.4 中的 Δt/Δv 定义),以避免过多的电流消耗和振荡。如果需要缓慢或有噪声的输入信号,应使用带有施密特触发输入的器件在标准 CMOS 输入之前调节输入信号。