ZHCSQI9K December 2003 – February 2025 SN74AVC1T45
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 自 | 至 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2V | 1.5V | 1.8V | 2.5V | 3.3V | ||||
| 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | ||||
| tPLH | A | B | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | ns |
| tPHL | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | |||
| tPLH | B | A | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | |
| tPHL | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | |||
| tPHZ | DIR | A | 5.1 | 52 | 5.3 | 5.2 | 3.7 | ns |
| tPLZ | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 3.7 | |||
| tPHZ | DIR | B | 5.3 | 4.3 | 4 | 3.3 | 3.7 | |
| tPLZ | 5.3 | 4.3 | 4 | 3.3 | 3.7 | |||
| tPZH(1) | DIR | A | 8.6 | 7.3 | 6.8 | 6.1 | 6.4 | ns |
| tPZL(1) | 8.6 | 7.3 | 6.8 | 6.1 | 6.4 | |||
| tPZH(1) | DIR | B | 8.3 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 5.8 | |
| tPZL(1) | 8.3 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 5.8 | |||