ZHCSQI9K December 2003 – February 2025 SN74AVC1T45
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| VCCA | 1 | P | A 端口电源电压。1.2V ≤ VCCA ≤ 3.6V |
| GND | 2 | G | 接地 |
| A | 3 | I/O | 输入/输出 A。以 VCCA 为基准。 |
| B | 4 | I/O | 输入/输出 B。以 VCCB 为基准。 |
| DIR | 5 | I | 方向控制信号 |
| VCCB | 6 | P | B 端口电源。1.2V ≤ VCCB ≤ 3.6V。 |
| 图例 | |
|---|---|
| 电源 | 输入或输出 |
| 接地 | 输入 |
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| A1 | VCCA | P | A 端口电源电压。1.2V ≤ VCCA ≤ 3.6V |
| A2 | VCCB | P | B 端口电源。1.2V ≤ VCCB ≤ 3.6V。 |
| B1 | GND | G | 接地 |
| B2 | DIR | I | 方向控制信号 |
| C1 | A | I/O | 输入/输出 A。以 VCCA 为基准。 |
| C2 | B | I/O | 输入/输出 B。以 VCCB 为基准。 |