ZHCSW81F January 2008 – May 2025 SN74AUP2G08
PRODUCTION DATA
AUP 系列是 TI 先进的解决方案,可满足电池供电便携式应用的低功耗要求。此系列可确保在整个 0.8V 至 3.6V 的 VCC 范围内实现超低静态和动态功耗,从而延长电池的使用寿命。该产品还可以保持出色的信号完整性。
此双路双输入正与门可在 0.8V 至 3.6V VCC 下运行并以正逻辑执行布尔函数 Y = A ● B。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。