ZHCSW81F January 2008 – May 2025 SN74AUP2G08
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从 (输入) |
至 (输出) |
VCC | TA = 25°C | TA = -40°C 至 125°C | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| tpd | A 或 B | Y | 0.8V | 23.1 | ns | ||||
| 1.2V ± 0.1V | 1.5 | 8.9 | 21.1 | 1 | 22.1 | ||||
| 1.5V ± 0.1V | 1 | 6.3 | 13.2 | 0.5 | 13.7 | ||||
| 1.8V ± 0.15V | 1 | 5 | 10.1 | 0.5 | 10.6 | ||||
| 2.5V ± 0.2V | 1 | 3.6 | 7.4 | 0.5 | 7.9 | ||||
| 3.3V ± 0.3V | 1 | 2.9 | 5.5 | 0.5 | 6 | ||||