ZHCSVJ0P May 1997 – April 2024 SN74AHCT595
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN54AHCT595(2) | SN74AHCT595 | 单位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
VCC | 电源电压 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | V | |
VIH | 高电平输入电压 | 2 | 2 | V | |||
VIL | 低电平输入电压 | 0.8 | 0.8 | V | |||
VI | 输入电压 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | V | |
VO | 输出电压 | 0 | VCC | 0 | VCC | V | |
IOH | 高电平输出电流 | -8 | -8 | mA | |||
IOL | 低电平输出电流 | 8 | 8 | mA | |||
∆t/∆v | 输入转换上升和下降时间 | 20 | 20 | ns/V | |||
TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -55 | 125 | -40 | 125 | °C |