ZHCSVJ0P May 1997 – April 2024 SN74AHCT595
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | SN54AHCT595(1) | SN74AHCT595 | 单位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
VOH | IOH = -50mA | 4.5V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | V | ||||
IOH = -8mA | 3.94 | 3.8 | 3.8 | ||||||||
VOL | IOL = 50µA | 4.5V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | |||||
IOL = 8mA | 0.36 | 0.44 | 0.44 | ||||||||
II | VI=5.5V 或 GND | 0V 至 5.5V | ±0.1 | ±1(2) | ±1 | µA | |||||
IOZ | VO = VCC 或 GND | QA – QH | 5.5V | ±0.25 | ±2.5 | ±2.5 | µA | ||||
ICC | VI = VCC 或 GND | IO = 0 | 5.5V | 4 | 40 | 40 | µA | ||||
ΔICC(3) | 一个输入电压为 3.4V, 其他输入电压为 VCC 或 GND |
5.5V | 2 | 2.2 | 2.2 | mA | |||||
Ci | VI = VCC 或 GND | 5V | 3 | 10 | 10 | pF | |||||
Co | VO = VCC 或 GND | 5V | 5.5 | pF |