ZHCSVJ0P May 1997 – April 2024 SN74AHCT595
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 从 (输入) | 至 (输出) | 负载 电容 | TA = 25°C | SN54AHCT595(1) | SN74AHCT595 | 单位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||||
fmax | CL = 15pF | 135(2) | 170(2) | 115(2) | 115 | MHz | ||||||
CL = 50pF | 95 | 140 | 85 | 85 | ||||||||
tPLH | RCLK | QA – QH | CL = 15pF | 4.3(2) | 7.4(2) | 1(2) | 8.5(2) | 1 | 8.5 | ns | ||
tPHL | 4.3(2) | 7.4(2) | 1(2) | 8.5(2) | 1 | 8.5 | ||||||
tPLH | SRCLK | QH’ | CL = 15pF | 4.5(2) | 8.2(2) | 1(2) | 9.4(2) | 1 | 9.4 | ns | ||
tPHL | 4.5(2) | 8.2(2) | 1(2) | 9.4(2) | 1 | 9.4 | ||||||
tPHL | SRCLR | QH’ | CL = 15pF | 4.5(2) | 8(2) | 1(2) | 9.1(2) | 1 | 9.1 | ns | ||
tPZH | OE | QA – QH | CL = 15pF | 4.3(2) | 8.6(2) | 1(2) | 10(2) | 1 | 10 | ns | ||
tPZL | 5.4(2) | 8.6(2) | 1(2) | 10(2) | 1 | 10 | ||||||
tPLH | RCLK | QA – QH | CL = 50pF | 5.6 | 9.4 | 1 | 10.5 | 1 | 10.5 | ns | ||
tPHL | 5.6 | 9.4 | 1 | 10.5 | 1 | 10.5 | ||||||
tPLH | SRCLK | QH’ | CL = 50pF | 6.4 | 10.2 | 1 | 11.4 | 1 | 11.4 | ns | ||
tPHL | 6.4 | 10.2 | 1 | 11.4 | 1 | 11.4 | ||||||
tPHL | SRCLR | QH’ | CL = 50pF | 6.4 | 10 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 | ns | ||
tPZH | OE | QA – QH | CL = 50pF | 5.7 | 10.6 | 1 | 12 | 1 | 12 | ns | ||
tPZL | 6.8 | 10.6 | 1 | 12 | 1 | 12 | ||||||
tPHZ | OE | QA – QH | CL = 50pF | 3.5 | 10.3 | 1 | 11 | 1 | 11 | ns | ||
tPLZ | 3.4 | 10.3 | 1 | 11 | 1 | 11 |