ZHCSVJ0P May 1997 – April 2024 SN74AHCT595
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SNx4AHCT595 器件包含可对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。存储寄存器具有并行三态输出。移位寄存器和存储寄存器均具有单独的时钟。移位寄存器具有一个直接覆盖清零 (SRCLR) 输入以及用于级联结构的串行 (SER) 输入和串行输出。当输出使能 (OE) 输入为高电平时,输出处于高阻抗状态。移位寄存器时钟 (SRCLK) 和存储寄存器时钟 (RCLK) 均为正边沿触发。如果将两个时钟连接在一起,则移位寄存器始终比存储寄存器早一个时钟脉冲。