ZHCSS51G june 1998 – may 2023 SN74AHCT174
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这些正边沿触发式 D 型触发器具有直接清零 (CLR) 输入。
器件型号 | 封装1 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN74AHCT174 | D (SOIC, 16) | 9.00 mm × 3.90 mm |
DB(SSOP,16) | 6.2mm × 5.3mm | |
N(PDIP,16) | 19.3mm × 6.35mm | |
NS(SOP,16) | 10.3mm × 5.3mm | |
PW(TSSOP,16) | 5.00mm × 4.40mm |