ZHCSS51H June 1998 – July 2024 SN74AHCT174
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | SN74AHCT174 | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | |||
| VOL(P) | Quiet output, maximum dynamic VOL | 0.8 | V | ||
| VOL(V) | Quiet output, minimum dynamic VOL | –0.8 | V | ||
| VOH(V) | Quiet output, minimum dynamic VOH | 4 | V | ||
| VIH(D) | High-level dynamic input voltage | 2 | V | ||
| VIL(D) | Low-level dynamic input voltage | 0.8 | V | ||