ZHCSSG8D June 2003 – September 2025 SN74AHCT125-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | -0.5 | 7.0 | V |
| VI | 输入电压(2) | -0.5 | 7.0 | V |
| VO | 输出电压(2) | -0.5 | VCC + 0.5V | V |
| IIK | 输入钳位电流,(VI < 0) | -20 | mA | |
| IOK | 输出钳位电流,(VO < 0 或 VO > VCC) | ±20 | mA | |
| IO | 持续输出电流,(VO = 0 至 VCC) | ±25 | mA | |
| 通过 VCC 或 GND 的持续输出电流 | ±50 | mA | ||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |