ZHCSSG8D June 2003 – September 2025 SN74AHCT125-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | SN74AHCT125 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| VOH | IOH = -50µA | 4.5V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | V | |||
| IOH = -8mA | 3.94 | 3.8 | |||||||
| VOL | IOL = 50µA | 4.5V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
| IOL = 8mA | 0.36 | 0.44 | |||||||
| II | VI = 5.5V 或 GND | 0V 至 5.5V | ±0.1 | ±1 | µA | ||||
| IOZ | VO = VCC 或 GND | 5.5V | ±0.25 | ±2.5 | µA | ||||
| ICC | VI = VCC 或 GND, | IO = 0 | 5.5V | 2 | 20 | µA | |||
| ΔICC(1) | 一个输入电压为 3.4V, 其他输入电压为 VCC 或 GND | 5.5V | 1.35 | 1.5 | mA | ||||
| Ci | VI = VCC 或 GND | 5V | 4 | 10 | 10 | pF | |||
| Co | VO = VCC 或 GND | 5V | 15 | pF | |||||