ZHCSSG8D June 2003 – September 2025 SN74AHCT125-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从 (输入) | 至 (输出) | 负载 电容 | TA = 25°C | SN74AHCT125 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 3.8 | 5.5 | 1 | 6.5 | ns | |
| tPHL | 3.8 | 5.5 | 1 | 6.5 | |||||
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 3.6 | 5.1 | 1 | 6 | ns | |
| tPZL | 3.6 | 5.1 | 1 | 6 | |||||
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 4.6 | 6.8 | 1 | 8 | ns | |
| tPLZ | 4.6 | 6.8 | 1 | 8 | |||||
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 5.3 | 7.5 | 1 | 8.5 | ns | |
| tPHL | 5.3 | 7.5 | 1 | 8.5 | |||||
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 5.1 | 7.1 | 1 | 8 | ns | |
| tPZL | 5.1 | 7.1 | 1 | 8 | |||||
| tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 6.1 | 8.8 | 1 | 10 | ns | |
| tPLZ | 6.1 | 8.8 | 1 | 10 | |||||
| tsk(o) | CL = 50pF | 1 | 1 | ns | |||||