ZHCSSG8D June 2003 – September 2025 SN74AHCT125-Q1
PRODUCTION DATA
图 4-1 D 或 PW 封装,14 引脚 SOIC 或 TSSOP(顶视图)
图 4-2 BQA 封装,14 引脚 WQFN(顶视图)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| 1 OE | 1 | I | 启用输出 |
| 1A | 2 | I | 输入 |
| 1Y | 3 | O | 输出 |
| 2 OE | 4 | I | 启用输出 |
| 2A | 5 | I | 输入 |
| 2Y | 6 | O | 输出 |
| 3Y | 8 | O | 输出 |
| 3A | 9 | I | 输入 |
| 3 OE | 10 | I | 启用输出 |
| 4Y | 11 | O | 输出 |
| 4A | 12 | I | 输入 |
| 4OE | 13 | I | 启用输出 |
| GND | 7 | – | 接地 |
| VCC | 14 | – | 电源电压 |