ZHCSSV6D February 2002 – February 2024 SN74AHC74Q-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 说明 | 条件 | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| tw | 脉冲持续时间 | PRE 或 CLR 为低电平 | 5 | 5 | ns | ||
| CLK | 5 | 5 | ns | ||||
| tsu | CLK↑ 前的建立时间 | 数据 | 5 | 5 | ns | ||
| PRE 或 CLR 处于非活动状态 | 3 | 3 | ns | ||||
| th | 保持时间,CLK↑ 后的数据 | 0.5 | 0.5 | ns | |||