ZHCSSV6D February 2002 – February 2024 SN74AHC74Q-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | TA = 25°C | –40 至125° C | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| fmax | CL = 15pF | 130 | 170 | 110 | ns | ||||
| CL = 50pF | 90 | 115 | 75 | ||||||
| tPLH | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 15pF | 4.8 | 7.7 | 1 | 9 | ns | |
| tPHL | 4.8 | 7.7 | 1 | 9 | |||||
| tPLH | CLK | Q 或 Q | CL = 15pF | 4.6 | 7.3 | 1 | 8.5 | ns | |
| tPHL | 4.6 | 7.3 | 1 | 8.5 | |||||
| tPLH | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 50pF | 6.3 | 9.7 | 1 | 11 | ns | |
| tPHL | 6.3 | 9.7 | 1 | 11 | |||||
| tPLH | CLK | Q 或 Q | CL = 50pF | 6.1 | 9.3 | 1 | 10.5 | ns | |
| tPHL | 6.1 | 9.3 | 1 | 10.5 | |||||