ZHCSSV6D February 2002 – February 2024 SN74AHC74Q-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压范围 | -0.5 | 7 | V | |
| VI(2) | 输入电压范围 | -0.5 | 7 | V | |
| VO (2) | 输出电压范围 | -0.5 | VCC+0.5 | V | |
| IIK | 输入钳位电流 | (VI < 0) | -20 | mA | |
| IOK | 输出钳位电流 | (VO < 0 或 VO > VCC | ±20 | mA | |
| IO | 持续输出电流 | (VO = 0 至 VCC) | ±25 | mA | |
| 通过 VCC或 GND 的持续电流 | ±50 | mA | |||
| Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | °C | |